Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • compilation of city scape and digital lanscapee

    Nový výzkum analyzuje souvislost mezi digitalizací a transformací energetiky

    Jaký je vztah mezi transformací energetiky a digitální transformací? Jaké jsou hlavní hnací síly a brzdy tohoto kritického úsilí? Pro zodpovězení těchto a dalších otázek si společnost Eaton objednala u společnosti S&P Global Market intelligence mezinárodní výzkum zaměřený na čtyři klíčové segmenty trhu s kritickým napájením: veřejné služby, datová centra, průmyslové podniky a budovy.
    Stáhnout zprávu Zobrazit přehled segmentů odvětví

Klíčové poznatky:

ENERGETIKA, ENERGIE A DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Spousta řečí, ale málo činů - Pouze 50 % respondentů se dnes domnívá, že jsou ve fázi "realizace" digitální transformace, zatímco 47 % o ní uvažuje a 3 % nemají žádnou digitální strategii.

Talent/rekvalifikace zůstává významnou výzvou - Většina podniků (74 %) uvádí, že se snaží budovat digitálně kvalifikované zaměstnance, ale mají prostor pro zlepšení. Pouze 22 % z nich označuje své interní digitální schopnosti za "silné.“

Mnoho společností stále jen testuje - Podobně, 74 % společností tvrdí, že přijalo "některé" digitální technologie, zatímco jen 22 % tvrdí, že je přijalo " ve velkém rozsahu" (a 5 % je nepřijalo vůbec).

V případě dotazů týkajících se použití dat, schémat nebo informací obsažených v této zprávě napište na e-mail research@eaton.com

S rozvojem digitální transformace napříč podnikovou sférou se podniky stále více zaměřují na provozní transformaci s novými přístupy k řízení a optimalizaci spotřeby energie a jejího využití - na základě stejných digitálních technologií a poznatků.

451 Research, technologická výzkumná skupina v rámci společnosti S&P Global Market Intelligence

Spojením provozní optimalizace a úsilí o transformaci energetiky s cílem informovat o digitální transformaci je jasným osvědčeným postupem, který pomůže firmám náročným na aktiva a energeticky kritickým firmám plně transformovat způsob, jakým podnikají. 

Soustředit se pouze na změny zaměřené na procesy nebo lidi bez zohlednění zásadních změn, které probíhají v oblasti energetiky a napájení, je riskantní a neoptimální, protože významné úspory nákladů a přínosy z transformace podniku zůstávají nevyužity. Transformace energetiky a napájení je také sama o sobě důležitým požadavkem, který přispívá k podnikatelským a společenským cílům udržitelnosti a lepšímu vykazování a investování v oblasti životního prostředí, sociálních rozměrů a řízení (ESG).

Digitální transformace - umožněná analytickým propojením tradičních provozních technologií (OT) a moderních informačních technologií (IT) - má zásadní význam pro všechna odvětví a je klíčem ke konkurenceschopné, finanční a provozní dokonalosti. Ačkoli se digitální změny staly prioritou v zasedacích místnostech firem, jedná se o vývoj, který je stále v počátcích a vyžaduje podporu na úrovni vedení, zvyšování kvalifikace v oblasti digitálních schopností a zavádění digitálních technologií.

Klíčové poznatky o segmentech

Naléhavé problémy, jako je dodavatelský řetězec a nedostatek pracovních sil, zvyšují poptávku po digitalizaci

Pouze 24 % respondentů z průmyslové sféry zvolilo jako hlavní hnací sílu digitální transformace otázky týkající se energie a napájení. Ti, kteří ji upřednostňují, uvádějí jako svůj nejdůležitější energetický cíl zavádění obnovitelných zdrojů. Ti, kteří si včas osvojí energetickou a výkonovou inteligenci, mohou získat významnou konkurenční výhodu.

Veřejné služby se rozhodují mezi digitalizací a aktualizací stávající infrastruktury

Sektor veřejných služeb se nachází v kritickém bodě transformace - musí udržet stávající úroveň sítě a služeb při rostoucích nárocích a stárnoucí infrastruktuře a zároveň čelit potřebě změnit modely služeb a možnosti využít datové poznatky k optimalizaci provozu. Digitalizace může být vnímána buď jako klíč k jejich úspěchu, nebo jako konkurence naléhavějších výzev.

Technologie měření/monitorování energie jsou pro provozovatele budov nezbytnou podmínkou pro dosažení cílů udržitelnosti

Udržitelnost je hlavním cílem v tomto odvětví, který 46 % respondentů upřednostňuje před odolností a pohodlím obyvatel. Snahy o "chytré budovy" zaměřené na udržitelnost již probíhají - 76 % respondentů z oblasti stavebnictví uvedlo, že již dnes zavádí digitální způsoby využití pro monitorování životního prostředí, což je první krok k širšímu řízení spotřeby energie.

Datová centra hledají novou generaci výnosových a provozních modelů.

Tento sektor se snaží využít své přirozené digitální dovednosti, aby využil trendy transformace energetiky ke zlepšení svých hospodářských výsledků a zvýšení hodnoty pro akcionáře. Větší využívání obnovitelných zdrojů energie (uvedlo 50 % majitelů datových center), zlepšení ukládání energie (47 %) a vydělávání peněz prodejem vyrobené energie zpět do sítě (34 %) - kroky, které dále podporují transformaci energetiky jako klíčovou změnu v odvětví.
  • Brightlayer: Budoucnost v centru pozornosti

    Bez ohledu na to, jakým způsobem chcete řídit digitální podporu, Brightlayer vám umožní přístup k datům, přehledům a digitálním řešením tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim obchodním potřebám. Vše začíná u vašich aktiv a dat, která vám mohou poskytnout. Soustředíme se na to, abychom vám pomohli využít data a poznatky z těchto aktiv ke zvýšení provozního zisku.