Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

WaveStream LED přenáší flexibilitu designu do zcela nové roviny

Wavestream LED

Technologie LED je už dlouho považována za budoucnost technologie osvětlení. Navzdory úsporám energie, nižším nákladům na údržbu a impozantní životnosti stále existovalo něco, co zadržovalo LED revoluci. A mohly to být jen čistě estetické důvody. Obzvláště v architektonicky cenných prostředích "pixelový" vzhled a oslnění z LED zdrojů zastínily veškeré informace o nižších nákladech.

 

To přimělo Eaton k zamyšlení: Co kdybychom si znovu představili způsob, jakým fungují LED diody  a vzali to přímo od zdroje tak, aby design osvětlení - a celý průmysl - nabral zcela nový směr?

Nové reflexe o tom, jaký může být reflektor

Základním úkolem svítidla je osvětlení, které opouští jeho zdroj, typicky pomocí reflektorů, difuzorů nebo jiných mechanik. Když ale vezmeme v úvahu LED aplikace v elektronických displejích se zadním nebo bočním podsvícením, otevírá to dveře k radikálně odlišnému myšlení.

 

Průlom přišel, když si inženýři uvědomili, že dokážou přimět světelný panel, aby se choval jako reflektor a efektivně kombinovat dva komponenty do jednoho. Formováním složitých vzorů počítačem navržených malých „hranolů“ do optického akrylu bylo možné přesměrovat edgelitové LED světlo s mimořádně vysokou přesností. A tak se zrodil WaveStream .

Ovládání světla

WaveStream je vlastně integrovaná sada komponentů, která se nedá srovnat s žádnou jinou technologií. Začíná to pokročilými spojkami, které maximalizují množství světla odeslaného do akrylátového panelu o tloušťce 3 mm. Jak světlo prochází akrylovou vrstvou, odráží se a je přesměrováno pokročilými hranoly, nazývanými AccuAim optika, do přesných distribučních vzorců. Výsledkem je světelná rovina, která může být navržena tak, aby se vešla přímo na jakoukoliv obytnou, komerční nebo průmyslovou aplikaci.

 

Vyzbrojena technologií WaveStream, vytvořila společnost Eaton zkušený tým mechanických, optických, průmyslových a tepelných techniků, aby prozkoumali návrhy svítidel, které předtím nikdy nikdo neviděl, a to za účelem zvýšení účinnosti a snížení příkonu. Tým WaveStream uvedl devět produktových řad a rychle změnil způsob, jakým architekti a dodavatelé přemýšlí o prostředí osvětlení, od kanceláře a po venkovního osvětlení, přes parkovací garáže až po designové akcenty.

 

Galerie médií

Energie vašeho podnikání

WaveStream přináší LED technologii do hlavního proudu svítidel rozhodujícím způsobem. A s jeho úžasným vzhledem přicházejí i všechny výhody energetické účinnosti a životního cyklu, které dnešní budovy, podniky a návrháři osvětlení skutečně potřebují.

Zjistěte více o produktech WaveStream, osvětlovacích řešeních společnosti Eaton a podívejte se, jak inovace společnosti Eaton nabíjejí energií obchody jejích zákazníků v různých průmyslových odvětvích po celém světě.

Video: Podívejte se, jak zákazníci reagují na představení produktů WaveStream.

Další zdroje