Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Manipulace se sypkým materiálem

Výkonnost a provozní doba jsou zásadní pro Vaši těžbu. Pokud se Vaše zařízení rozbije, klesají Vaše zisky. Optimalizujte účinnost a ochraňte svůj provoz před selháním zařízení, abyste udrželi své provozy v chodu.

Udržujte své zařízení ve spolehlivém provozu

Náklady na vlastnictví zařízení pro manipulaci se sypkými materiály jsou mimořádně vysoké. Od bagrů a pásových dopravníků až po nakladače a rypadla, Váš kapitál je vázán na aktiva, která jsou každým dnem tlačena na hranici svého výkonu. Protože vaše zařízení je neustále vystavováno drsným, prašným prostředím, spolehlivost, servis a bezpečnost jsou stále ve středu Vašeho zájmu. Nadměrná odrazová rána zařízení může způsobit zkroucení rámu. Spotřeba energie je vysoká. Výkon a provozní doba řídí Váš úspěch. Pokud Vaše operace zpomalují a klesají, klesají i Vaše zisky.

Stabilita rozvoje

Zvyšte výkon bez obětování spolehlivosti nebo bezpečnosti

Nemusíte obětovat bezpečnost, abyste zrealizovali efektivitu ve Vašich operacích. Nabízíme řešení, která optimalizují Váš proces a Vaši investici. Naše E-domy Vás pozvednou a ulehčí a zrychlí údržbu. Naše energeticky úsporná pístová čerpadla zajišťují vysoký tlak, vysokou účinnost, přesné ovládání a trvanlivost při přemisťování rudy a minerálů. LED osvětlení výrazně snižuje náklady na energii a údržbu. Naše sběrnice středního napětí je plně izolovaná a chráněna před okolím, aby byla zajištěna maximální doba provozu, provozní konzistence a bezpečnost, a programy prediktivní údržby zabraňují "selhání" při maximalizaci životního cyklu produktu.

Posilování bezpečnosti a spolehlivosti pro roky produktivní služby

Podívejte se, jak jsme vyvinuli řešení ochrany elektrických obvodů pro společnost Becker Mining America, aby optimalizovala systém dopravníků.