Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Chytrý dům – Smart Home

 

xComfort od společnosti Eaton je bezdrátový řídicí systém pro chytré domy. Integruje se do elektrického systému domácnosti a poskytuje chytré funkce, vyšší bezpečnost a větší pohodlí. Systém lze použít pro jakýkoli účel, od rekonstrukce stávající instalace přes přístavby, renovace až po kompletní novostavby. Systém byl vyvinut pro použití v domácnostech a malých provozovnách.

Představte si, že pomocí mobilního telefonu můžete zkontrolovat spotřebu energie, v reálném čase si prohlédnout snímky z bezpečnostní kamery nebo zkontrolovat, zda je vypnutý sporák. S řešením xComfort pro chytrou domácnost můžete pomocí bezdrátových vypínačů a naší aplikace pro chytré telefony ovládat téměř všechna elektronická zařízení – nezáleží na tom, zda jste v kanceláři, na cestách nebo doma. Aplikaci xComfort lze snadno nainstalovat do tabletu, iPhonu a/nebo telefonu se systémem Android.

Můžete nastavit automatické otevírání žaluzií nebo napodobit východ slunce postupným rozsvěcováním světel, když je čas vstávat. Můžete sledovat záběry z bezpečnostních kamer v reálném čase, zkontrolovat, zda je vypnutý sporák, a simulovat přítomnost obyvatelů doma automatickým ovládáním osvětlení v době vaší nepřítomnosti. Získejte domácí kino pouhým stisknutím tlačítka. Ovládejte cokoli od celých místností až po jediné světlo. Používejte senzory pohybu k úspoře energie. Inteligentní vytápění a chlazení znamená nižší účty za elektřinu a mnohem větší kontrolu nad různými teplotními zónami ve vaší domácnosti. Proto asi nikoho nepřekvapí, že bezdrátový systém xComfort je považován za jeden z nejlepších systémů pro chytré domy na trhu.

Zde je několik příkladů, jak použít řídicí systém xComfort v chytrém domě:

Převezměte kontrolu nad náklady za energii pomocí praktických funkcí analýzy v naší aplikaci xComfort. Díky aplikaci můžete zjistit, která světla a zařízení spotřebovávají nejvíce a které nejméně energie, a změnit jejich nastavení pro snížení spotřeby energie ve vaší domácnosti. Strategicky umístěné senzory mohou zjistit, zda je někdo doma, a podle toho upravit teplotu a osvětlení. Mnoho lidí si u vchodových dveří nainstaluje tlačítko, které jediným stisknutím přepne dům do „úsporného režimu“, ve kterém se vypne veškeré osvětlení a sporák a vnitřní teplota se sníží. Všechny tyto funkce, a ještě mnohem více, získáte se systémem xComfort. Myslíme na váš domov, životní prostředí i vaší peněženku.

  • bezdrátové ovládání osvětlení a vytápění
  • nižší spotřeba elektřiny
  • design přizpůsobený vašemu stylu
  • žádné nevzhledné dráty
  • vzdálené ovládání pomocí mobilní aplikace nebo webové stránky
  • delší životnost světelného zdroje

Řešení chytré domácnosti je založeno na aktorech, které ovládají elektrickou zátěž lokálně v místě, kde k ní dochází, a na bezdrátových senzorech, které vysílají bezdrátové signály z tlačítek, dálkového ovládání, senzorů teploty atd. Aktory, které ovládají zátěž, jsou napájeny z elektrické sítě, zatímco většina senzorů je napájena z baterií. To vše tvoří systém inteligentní domácnosti, který ovládá, řídí a optimalizuje řadu funkcí v domácnosti, jako jsou světla, topení, žaluzie a bezpečnost.

Díky snadné montáži těchto malých bezdrátových jednotek je jejich použití v domácnosti bezproblémové. Nemusíte svůj dům rekonstruovat, instalovat nové rozvody ani nevzhledné dráty a kabely. Naše malá elektronická zařízení lze instalovat do nástěnných nebo stropních instalačních krabic a jednoduše je tak skrýt. Díky jednoduché instalaci můžete systém zprovoznit během několika hodin, ne týdnů. Představte si naše zařízení jako stavební bloky. Stačí zapojit fantazii a být kreativní!

Součásti připojené k systému mají velmi nízký vysílací výkon. Pro srovnání, mobilní telefon má vysílací výkon 100-150krát vyšší než bezdrátové komponenty a přenos z komponentů xComfort trvá jen několik milisekund. Baterie tak vydrží dlouho. Jedná se až o deset let u spínačů a pět až sedm let u senzorů teploty a dálkových ovladačů. Používají standardní typy baterií, které může uživatel snadno vyměnit. Na nutnost výměny baterie vás upozorní rozsvícená kontrolka.

Řešení chytré domácnosti xComfort komunikuje prostřednictvím bezdrátové obousměrné komunikace na frekvenci 868,3 MHz. Jedná se o uzavřené frekvenční pásmo určené pro automatizaci budov v Evropě. Speciální požadavky pro používání této frekvence zabraňují jejímu přetížení nebo zablokování. Dosah je přibližně 30-50 metrů v interiéru dřevostavby, ale díky patentované funkci zesílení signálu je skutečný dosah mnohem větší. Volitelná chytrá jednotka xComfort propojí vaši chytrou elektroinstalaci s domácí sítí (W)LAN a internetem. Ať už je váš chytrý telefon připojen k chytré jednotce xComfort prostřednictvím domácí sítě WiFi nebo externě přes internet, aplikace xComfort pro chytré telefony vám poskytuje plnou kontrolu nad vaším domovem.

Oblasti použití řešení xComfort pro chytrou domácnost

Ovládání osvětlení

Manuální zapnutí/vypnutí nebo ztlumení, časově řízené osvětlení, předprogramované úrovně osvětlení nebo scény a centrální ovládání. Ovládání z jednoho nebo více míst. Až 32 senzorů může ovládat jeden aktor. Můžete ovládat více aktorů paralelně. Jeden senzor může ovládat nekonečný počet aktorů. Více informací o ovládání osvětlení naleznete zde!

Regulace vytápění

Regulace vytápění v podobě radiátorů, topných kabelů nebo vodního vytápění. Bezdrátové termostaty nebo teplotní čidla měří teplotu a řídí topná tělesa buď přímo, nebo prostřednictvím chytré jednotky xComfort. Ten slouží k dosažení kompletního ovládání vytápění s úsporou energie, včetně individuálního nastavení pro každou místnost.

Žaluzie

Rolety nebo žaluzie lze ovládat manuálně i automaticky v závislosti na čase, úrovni osvětlení apod. Na ochranu proti silnému větru, dešti apod. zahrnuje bezpečnostní funkce. Roletové aktory lze použít i pro jiné pohyblivé prvky, jako je automatizace dveří/garážových vrat, střešních oken, závor, zástěn zasedacích místností, závěsů atd.

Kontrola klimatu prostředí

Chlazení, větrání, integrace s ventilací a ovládání odsávání výparů jsou jen některé z prvků, které lze integrovat s řešením chytré domácnosti xComfort.

Více informací o kontrole vnitřního klimatu naleznete zde!

Bezpečnostní a ochranné funkce

Pokud zapomínáte vypnout žehličku, kávovar, sporák apod., jejich vypnutí lze zajistit pomocí časového vypínače a/nebo některých běžných funkcí. Je možná také integrace s funkcemi alarmu. Například pokud se spustí požární poplach, dobrým nápadem může být zapnout osvětlení na chodbách a ve všech ložnicích nebo pokud se spustí poplach proti vniknutí, venkovní světla mohou začít blikat, aby na dům upoutali pozornost. Více informací o bezpečnostních a ochranných funkcích naleznete zde!

Centrální funkce

Hlavní spínač u dveří může při odchodu z domu vypnout všechna světla a další nepotřebné spotřebiče a po návratu domů zapnout základní osvětlení na chodbách. Podobné funkce lze integrovat na různá místa v domácnosti, například na noční stolek. Dalšími praktickými funkcemi chytré domácnosti může být zapnutí úsporného nočního osvětlení od ložnice do koupelny, pokud potřebujete vstát uprostřed noci.

Dálkové ovládání

Pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu můžete svůj domov ovládat téměř odkudkoli. Aplikace xComfort pro chytré domy je k dispozici pro iPhone a Android. V období delší nepřítomnosti lze dosáhnout značných úspor snížením teploty. Tuto činnost můžete naplánovat v plánovači dovolené v chytré jednotce xComfort. Pokud se vrátíte domů dříve, než jste plánovali, můžete dům ovládat na dálku, abyste zajistili, že teplota bude při vašem příchodu taková, jakou si přejete. Se systémem xComfort ve vaší chatě se můžete připravit stejným způsobem na váš příjezd. Nemusí to být jenom vytápění, ale i osvětlení na uvítání.

Informace o stavu

Chytrá jednotka vám kdykoli poskytne podrobné informace o stavu vaší domácnosti. Můžete také naprogramovat časy a úrovně teploty bez použití pokročilých nástrojů. Díky ovládacímu rozhraní založenému na nabídce a velmi malému počtu tlačítek může veškerá potřebná nastavení snadno provádět každý.

Instalace a cena chytré domácnosti

I když jste zkušený kutil, instalaci a spuštění systému xComfort musí provést autorizovaný elektrikář.

Od svého uvedení na trh v roce 2003 si systém xComfort získává stále větší oblibu v celé Evropě. V Česku je bezdrátový systém xComfort pro chytrou elektroinstalaci velmi oblíbený nejen díky své univerzálnosti. V Česku je rozvinutá síť certifikovaných partnerů xComfort. Díky jednoduchosti systému a vysokému počtu kvalifikovaných montážních techniků může být váš nový systém xComfort snadno navržen a realizován. Vyhledejte svého partnera xComfort!.

Než se obrátíte na partnera, prohlédněte si naše webové stránky a získejte nápady pro automatizaci vaší domácnosti.

 

Nejčastěji kladené otázky – čtverec na straně:

Otázka: Co je chytrá elektroinstalace?

Odpověď: Jedná se o chytré funkce v domácnosti, které přispívají ke snížení spotřeby energie, zvýšení komfortu, zjednodušení ovládání a zvýšení bezpečnosti.