Místo: USA
Segment: Potraviny a nápoje
Výzva: Vylepšení procesu výroby a minimalizace rizik zranění při snížení procesu čištění náročného na práci.
Řešení: Nahrazení zastaralého neúčinného systému filtrace s mechanicky spojeným vysoce propustným pasírovacím strojem MCS-500 k redukci nákladné údržby a prostojů.
Výsledky: Proces filtrace je stabilnější, což vede k nižším ztrátám produkce, malým nebo téměř žádným zásahům při údržbě a sníženým nákladům na práci a údržbu.
Zákazník chtěl, aby společnost Eaton implementovala své nejnovější technologie pro vylepšení jeho procesů, redukci práce, vylepšení bezpečnosti a eliminaci častého čištění. Potřebovali jsme doporučení vhodného řešení k dosažení cílů.
Situace
Pokud jste dnes jedli něco sladkého, je poměrně vysoká pravděpodobnost, že jste měli v nějaké formě kukuřičný sirup. Takže co je to kukuřičný sirup?
Kukuřičný sirup se používá ke zjemnění struktury, dodání objemu, prevenci krystalizaci cukrů a vylepšení chuti potravin. Existuje také kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, který se vyrábí z kukuřičného sirupu přeměnou velkého poměru obsahu glukózy na fruktózu, čímž vzniká ještě sladší přísada.
Jeden z největších světových výrobců kukuřičných sladidel, včetně kukuřičných sirupů, kukuřičných sirupů s vysokým obsahem fruktózy, maltrodexinu, krystalové fruktózy a dextrózy, hledal způsoby, jak vylepšit proces výroby, aby se zredukovaly produktové ztráty, snížily náklady na údržbu a minimalizovala rizika poranění. Konkrétně společnost posoudila svůj stávající systém filtrace a hledala vylepšené řešení, které zahrnovalo proces čištění filtrů méně náročný na práci.
Výzva
Výroba kukuřičného sirupu je proces sestávající z několika kroků, přičemž každá fáze má jedinečné výzvy. Po kontrole a vyčištění se příchozí kukuřice naloží na 30 až 40 hodin, aby začalo štěpení vazeb škrobů a bílkovin. Třetí krok v tomto procesu zahrnuje rozmixování kukuřice nahrubo, aby se oddělily klíčky od zbytku zrn. Zbývající kaše sestávající z vláken, škrobu a bílkovin je jemně rozemleta a filtrována, aby se oddělila vláknina od škrobu a bílkovin.
Ze zbývající kaše se pak separuje škrob v hydrocyklonech, které separují částečky v tekuté suspenzi. Škrob lze nakonec přeměnit na sirup. Společnost požádala Eaton o pomoc s filtračním systémem používaným v procesu přeměny na sirup.
Trubicovité filtry Eaton, které byly na pracovišti instalovány v 70. letech, se ukázaly jako odolné a spolehlivé, ale potřebovaly inovaci.
„Sešli jsme se s manažerem a procesním technikem závodu, abychom prodiskutovali současné filtry a plány na inovaci procesu,“ řekl nám Jim Lago, regionální prodejní manažere společnosti Eaton. „Zákazník chtěl, aby společnost Eaton implementovala své nejnovější technologie pro vylepšení jeho procesů, redukci práce, vylepšení bezpečnosti a eliminaci častého čištění. Byl to stávající zákazník společnosti Eaton, takže jsme znali jeho procesy, současné zařízení a výzvy a měli jsme potřebný vhled, abychom doporučili vhodné řešení vedoucí ke splnění jeho cílů.“
Řešení potenciálních bezpečnostních rizik bylo při implementaci nového procesu zásadně důležité. V průběhu procesu se často zahřívají husté tekutiny, aby se zvýšila rychlost a účinnost jejich posouvání v průběhu procesu. Materiály procházející trubicovými filtry často dosahovaly teplot až do 60 °C (140 °F), což představovalo riziko popálení obsluhy zařízení v případě úniku těsněním nebo jinými spoji. Častá údržba a čištění filtru přidaly další riziko spočívající ve zvýšeném vystavení horkým tekutinám.
Dalším faktorem, který bylo třeba vzít v úvahu při hledání správného řešení filtrace, byla požadovaná rychlost průtoku až 2 500 galonů za minutu (9 464 litrů za minutu). Se 150 000 galony (567 812 litry) horké lepkavé tekutiny protékající v rámci procesu každou hodinu utvářel tento faktor další výzvu a nutnost zvýšení kapacity systému.
Kamenem úrazu pro zákazníka byly také náklady na údržbu. V rámci stávajícího systému museli filtry čistit třikrát týdně externí pracovníci. Když nastal neočekávaný problém, bylo čištění ještě častější, což vedlo k prostojům a výdajům navíc. Častá údržba filtru také zvýšila ztráty cenných produktů a možnou ztrátu celé dávky kukuřičného sirupu.
Řešení
Pro zakázku se doporučoval mechanicky spojený pasírovací stroj s vysokým průtokem.
Tato technologie zajišťuje rychlý a snadný přístup pro účely údržby, redukuje potenciální úniky a vyžaduje méně pohyblivých dílů. K dalším výhodám patří:
Výsledky
Zákazník pokračoval v instalaci mechanicky spojovaném pasírovacím stroji MCS-500 na zkušební bázi k získání dat a měření úspěchu. Celkové výsledky po několika měsících překročily očekávání zákazníka.
Design vícenásobného systému je vybaven konfigurací s několika stanicemi, která zákazníkům umožňuje flexibilitu v budoucnu navýšit kapacitu. Zákazník zvolil možnost zakoupení pěti filtrů pro začátek s prostorem pro přidání šestého filtru pro případ, že by v budoucnu bylo nutné navýšit tok.
Od té doby, co je pasírovací stroj MCS-500 v provozu, je proces filtrace stabilnější, což vedlo k nižším ztrátám produkce, malým nebo téměř žádným zásahům při údržbě a sníženým nákladům na práci a údržbu.
Také další oblasti závodu zaznamenaly pozitivní výsledky a vyjádřily zájem o zjištění, jak by toto řešení mohlo splnit podobné potřeby v rámci jejich využití. To jsou dost sladké výsledky.
(PDF 233 KB)
New filtration system yields sweet benefits for corn syrup producer