SF6 neboli hexafluorid sírový je bezbarvý syntetický plyn bez zápachu. Je vysoce stabilní, což jej chrání před chemickými reakcemi. Díky své vysoké dielektrické pevnosti, která se pod tlakem zvyšuje, je excelentním elektrickým izolantem.
Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Organizace spojených národů je SF6 jedním z nejsilnějších skleníkových plynů a jeho oteplovací potenciál v období 100 let je 23,500krát větší než potenciál CO2. Vzhledem k tomu, že nedochází k jeho absorpci ani přirozenému odbourání, může SF6 zůstat v atmosféře aktivní až 3.200 let. Při elektrickém výboji vznikajícím při spínacích procesech navíc vznikají v plynu SF6 toxické vedlejší produkty, které představují zdravotní a bezpečnostní rizika.
V aktualizaci nařízení o plynu F z roku 2014 EU zakázala používat SF₆ při výrobě mnoha běžných položek, včetně tenisových míčků, sportovní obuvi, pneumatik a dvojitě prosklených oken. V případě rozvaděčů se komise EU rozhodla SF6 nezakázat a argumentovala tím, že neexistuje široce rozšířená, cenově efektivní, technicky schůdná, energeticky výkonná a spolehlivá varianta.
Vědecké studie dokazují, že i navzdory zákazu používání tohoto plynu pro všechny ostatní účely koncentrace plynu SF₆ v atmosféře nadále roste. Vzhledem k tomu, že poptávka po energiích se zvyšuje, bude mít tento trend pravděpodobně stoupající tendenci.
Předpokládá se, že globální trh s vn rozváděči izolovanými plynem bude do roku 2022 růst o více než 8 % ročně. Některé trhy dávají čím dál větší prioritu minimalizaci nebo eliminaci emisí SF6 . V současnosti je však použití nejmodernějších bezemisních technologií pouze dobrovolné, a to z důvodu nedostatečné zákonné úpravy ohledně emisí SF6. Proto nejsou tyto technologie široce rozšířené. Jelikož běžná životnost rozvaděčů je okolo 40–50 let, je klíčové jednat ihned. Eaton, stejně jako mnozí jiní průmysloví hráči, volá po okamžitém zákazu plynu SF6 v rozvaděčích vn do 36 kV.
Říkám vám, že každý v tomto průmyslovém odvětví ví, že je to reálné. Neexistuje technický důvod, proč by nemělo být. Nejde tu ani tak o peníze, problém je spíš v tom, že každá změna vyžaduje úsilí, a když není povinná, lidé ji podstupovat nebudou.
Na trhu existují alternativy bez plynu SF₆, jako třeba vakuová technologie, se kterou Eaton přišel jako jeden z prvních již před 60 lety. Nejedná se o novou technologii.
Například v roce 2002 Eaton představil vn rozváděč Xiria, kterého se od té doby prodalo více než 100.000 sekcí. Je to důkaz, že trh důvěřuje technologiím bez plynu SF6. Toto zařízení používá jako spínací médium vakuum a pro izolaci pevnou epoxidovou pryskyřici, díky čemuž je stejně nebo dokonce více kompaktní než ekvivalentní alternativy rozvaděčů izolovaných plynem.
Zajímá vás, jaký by byl rozdíl v nákladech, pokud byste místo rozvaděčů naplněných plynem SF₆ používali naše zelené alternativy? Zjistěte to pomocí naší pomůcky!