Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Řešení napájení pro páteřní sítě

Řešení napájení pro páteřní sítě 3G jsou velmi spolehlivé, vysokokapacitní a bezpečné 48V systémy využívající řadu usměrňovačů pro páteřní sítě a Energy Saver. K dispozici jsou flexibilní možnosti rozvádění AC a DC. V řešení s jednou skříní jsou vysoce rozšířitelné až do 139 kW a v řešení s více skříněmi až do 300 kW. Paralelní systémy mohou zajistit ještě vyšší výkon systému a všechny systémy jsou vybaveny špičkovým regulátorem s moderní kyberneticky bezpečnou konektivitou
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce