Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Spojky pro nákladní a užitkové vozy

Společnost Eaton je předním světovým dodavatelem spojek pro užitková vozidla ve středním a těžkém provozu. Naše OE a náhradní spojky jsou bezkonkurenční, co se týče spolehlivosti, životnosti a výkonu.  Jsme preferováni většinou výrobců OEM a naši inženýři používají přísné testování komponentů a vozidel, aby zajistili naprostou dokonalost výkonu. Naše nejmodernější precizní výrobní technologie nám umožňuje zajistit konzistentní vysokou kvalitu všech spojek.
0 Výsledky
Seřadit podle

Ochrana proti vibracím

Vibrace ničí hnací ústrojí - právě spojka je v něm hlavní obranou proti těmto vibracím. Ve skutečnosti je devadesát procent pracovního cyklu spojky vynaloženo na tlumení vibrací pronášených z motoru na hnací ústrojí. Inženýři společnosti Eaton spolupracují s výrobci motorů a vozidel na konstrukci spojek, které poskytují nejlepší ochranu pro vysoce hodnotné komponenty hnacích ústrojí. Naše patentované kotoučové směsi snižují opotřebení čelního povrchu, prodlužují životnost spojky a poskytují nejhladší záběr a nejvyšší koeficient tření v oboru. Kromě toho naše systémy řízení točivého momentu a tepelné účinnosti zvyšují výkon a snižují hlučnost spoje a opotřebení, zatímco naše technologie předběžného tlumení snižuje hluk při chodu naprázdno.