Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Řízení průmyslu v pohybu

Řízení průmyslu v pohybu předvádí simulace reálných řídicích řešení pro vaši aplikaci. Dozvíte se, jak inovační ovládací prvky Eaton pomáhají snižovat náklady, zvyšovat účinnost, optimalizovat výkon zařízení a minimalizovat prostoje pomocí zkušeností, které přinášíme až k vám.

Budeme mít možnost:

  • Spolupracovat se 40 prvky inovací Eaton, které vám pomohou pochopit, jak vám mohou pomoci pracovat chytřeji, snižovat náklady, zvyšovat energetickou účinnost a zachovávat bezpečnost.
  • Zažít plně funkční, reálné prostředí pro klimatizační a chladicí systémy, čerpací systémy, zpracovatelský průmysl a strojní zařízení.

    Podívejte se, co je uvnitř

    Čerpání

    Automatické ovládání s monitorováním a diagnostikou v reálném čase pro snížení prostojů.

    Vlastnosti:

    • prvky VFD se zabudovaným ovládáním více čerpadel a integrovanou logikou pro rychlejší najíždění.
    • Ochranné prvky VFD s pokročilými funkcemi pro detekování ztráty sání, nulového výtlaku a ucpaných oběžných kol.
    • HMI rozhraní poskytující výstrahy na závady v reálném čase a pokyny k odstraňování závad pomocí e-mailových nebo textových zpráv.
    • Pojistkové a bezpojistkové odpojovače řady Bussmann pro bezpečný a spolehlivý provoz.

    Klimatizace a chlazení

    Navrženo zejména pro použití v oblasti klimatizace a chlazení pro minimalizaci nákladů a značné zvýšení energetické účinnosti.

    Vlastnosti:

    • pohony VFD s patentovaným algoritmem Active Energy ControlT Eaton, který poskytuje energetické úspory až 10 % oproti standardním pohonům.
    • Redundantní sestavy VFD urychlující ovládání a komunikaci pro minimalizaci prostojů.
    • Pohon VFD pro klimatizační systém ve skříni DH1.
    • IEC stykače XT snižující dobu instalace a náklady na energii.
    • Tradiční vzpěry řady B-Line a inovované vzpěry řady 4DimensionE šetří čas při instalaci a snižují mzdové náklady.

    Manipulace s materiálem

    Minimalizace prostojů pomocí monitorování v reálném čase a integrovaných komunikačních prvků.

    Vlastnosti:

    • Komunikační systém Smartwire, který dramaticky snižuje náklady na elektroinstalaci a umožňuje diagnostiku systému.
    • Ovládací panely XV303 s aplikací Visual Designer podporující pokročilá gesta a oznámení.
    • Snímače, které jsou robustně navrženy, univerzální a vysoce spolehlivé.
    • Spouštěče motorů, které snižují zabranou plochu až o 80 % oproti tradičním spouštěčům.

    Zpracovatelský průmysl

    Výrobky pro řízení motorů minimalizující prostoje, zvyšující bezpečnost a snižující náklady na integraci.

    Vlastnosti:

    • Komunikující relé pro pokročilé řízení motorů, které poskytují systémovou inteligenci systému a jsou snadno konfigurovatelné.
    • Kabelové trasy řady B-Line se vyznačují patentovanou boční lištou tvaru I optimalizující výkon.
    • Skříně odolné proti výbuchu splňující požadavky třídy 1 Div. 1.
    • Kryt MCC FlashGard zajišťuje bezpečnost osob ochranou proti obloukovému výboji.
    • Dotykový panel XV102 se systémem Galileo komunikujícím přes Ethernet zajišťuje ovládání systému a vizualizaci procesů.

    Sledujte cyklus

    Podívejte se na všechny zastávky cyklu Řízení průmyslu v pohybu 2017/18.