Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Vypnutí systému xStorage Home Cloud

Naše platforma backendu již nesplňuje požadované technologické standardy a bude vypnuta dne 1. září 2025. Zde naleznete pokyny pro pokračování v monitorování vašeho zařízení.

Nastavení místního režimu z Cloudu

Než budete pokračovat, musíte nejprve zkontrolovat, že je možnost aktualizace jednotky Lock Cloud deaktivována. Blokování této vzdálené aktualizace vás přinutí provést aktualizaci lokálně.
Z role administrátora
settings-en-obfuscated
Uživatelská role nemá možnost tato nastavení měnit.
Cloud-en-obfuscated-narrow

Před přepnutím do lokálního režimu:

  • Zkontrolujte, zda je nainstalována poslední verze firmwaru a zda je zařízení aktuální.
  • Uložte místní IP adresu zařízení pro budoucí přístup prostřednictvím prohlížeče.
Cloud-en-obfuscated-narrow

Pokud má xStorage Home nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru, odpojte jednotku od xStorage Cloud.

K tomu je nutné být připojen k zařízení buď prostřednictvím přístupového bodu Wi-Fi, nebo pomocí IP adresy zařízení.

Například:

  • Přistupte k jednotce lokálně a použijte IP adresu např. 192.168.0.126
  • Připojte se k jednotce prostřednictvím IP adresy (pokud je jednotka připojena ke cloudu)
  • Jakmile zadáte IP adresu do adresního řádku prohlížeče, zadejte své uživatelské jméno a heslo
  • Protože je váše zařízení připojeno ke službě xStorage Cloud, přejdete přímo na tuto webovou stránku.
Cloud-en-obfuscated
Zvolte možnost "Odpojit od xStorage Cloud", abyste přešli do lokálního režimu.
Nyní jste v lokálním režimu

Přístup k vaší jednotce z lokální sítě

Z vaší lokální sítě
Zadejte dříve uloženou místní IP adresu do preferovaného prohlížeče.

Z přímého ethernetového připojení (ETH) k xStorage Home
Zadejte 192.168.2.254 do preferovaného prohlížeče. Další informace naleznete v uživatelské příručce.

Z přímého Wi-Fi připojení (WLAN0) k xStorage Home
SSID: xstorage
Heslo: P4svFJA9
Zadejte 192.168.3.99 do preferovaného prohlížeče. Další informace naleznete v uživatelské příručce.

Nastavení lokálního režimu z jednotky

Pokud je jednotka připojena ke cloudu (platí před i po 1. září 2025), při pokusu o připojení se zobrazí následující zpráva:
Cloud-en-obfuscated
Pokračujte výběrem možnosti „Odpojit od xStorage Cloud“.
Poté se budete moci přihlásit do své jednotky a sledovat ji lokálně.

Jak extrahovat svá data z místního webového serveru nebo cloudového webového serveru?

Než budete pokračovat, musíte se přihlásit do svého xStorage.

1.1 Z obrazovky vašeho uživatelského rozhraní

Home-en-obfuscated

1.2 V levém výběrovém panelu klikněte na ikonu grafu

Chart-en-obfuscated

1.3 Klikněte na ikonu Export.

Export-en-obfuscated
na pravé straně obrazovky.
  • Zadejte počáteční datum exportu a koncové datum exportu pomocí kalendáře.
Export-3-en-obfuscated
Export-4-en-obfuscated
Granularita exportu dat je 5 minut a nelze ji změnit.
Export-2-en-obfuscated
Posledním krokem je definovat, která data chcete exportovat.

1.4 Dalším krokem je kliknutí na tlačítko Export

Výsledkem je soubor .csv stažený do vašeho počítače.

Často kladené dotazy (FAQ)

Co dělat, pokud jste zapomněli své uživatelské jméno nebo heslo?
Zkuste použít výchozí přihlašovací údaje:

Uživatelské jméno

Výchozí heslo

uživatel

uživatel

admin

jlwgK41G

 

Pokud z nějakého důvodu po aktualizaci jednotky přestane fungovat původní způsob přístupu, postupujte následovně: 

Kontaktujte prosím bgtechsupport@eaton.com

Co dělat, pokud se mi nenačte přihlašovací obrazovka?
Nejprve se prosím zkuste připojit pomocí jiné metody. Pokud problém přetrvává i při použití jiných metod, kontaktujte podporu.

Jak mohu monitorovat své zařízení?
Jednotku můžete monitorovat lokálně pomocí IP adresy zařízení prostřednictvím místního webového rozhraní. Pokud chcete dostávat notifikace a vzdáleně monitorovat zařízení, máte možnost využít Home Assistant s komunitním pluginem. Všechny pokyny jsou k dispozici na webové stránce komunitního pluginu.

Je můj xStorage Home aktuální?