Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Řízení osvětlení

Společnost Eaton dodává řadu inovačních a spolehlivých řešení vnitřních a venkovních osvětlení a ovládacích prvků, která jsou speciálně navržena s cílem maximalizace výkonu, energetické účinnosti a bezpečnosti.    

Nejlepší produktové řady

*Připojte se.

Portfolio řešení propojených osvětlení Eaton využívá fyzické světelné armatury v budově pro zvýšení provozní účinnosti budovy, podniku a komunity.
Aktuální produkty

Reflektory s detekcí pohybu MST203T

Venkovní LED reflektor s detektorem pohybu a dvěma hlavami Halo, 2000 lumenů, příkon pouze 23 W, ekvivalent žárovky 180 W. Volitelné teploty barev 3000K, 4000K, 5000K (měkká bílá, zářivě bílá, denní světlo). Obsahuje detektor pohybu 180 °. Volitelně slitina hliníku, montáž na stěnu nebo na střechu/okap.
Champ FMV LED Hazardous Area Floodlights

Osvětlení

Nástroje a zdroje