Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Vyberte si svůj X10 ve čtyřech snadných krocích

Díky 144 kombinacím najdete s X10 vždy tu správnou konfiguraci.

X10 je špičková a vysoce flexibilní řada akustických hlásičů s širokou nabídkou produktových variant. Tato řada nabízí 144 různých kombinací pro nízké AC a DC napětí a AC napájení, 102 různých tónů a 6 různých modulárních barevných LED majáků.

Nejdříve vyberte maják podle požadavku na zvukový výstup, poté se podívejte, která ze 4 barev krytu odpovídá vaší specifikaci (červená, bílá, tmavě nebo světle šedá, dále vyberte potřebné napětí a nakonec zvolte požadovanou barvu majáku.

Krok 1 –⁠ Velikost

Zvolte potřebnou velikost z variant Mini, Midi nebo Maxi. Všechny varianty disponují nabídkou 102 různých tónů s nastavitelnou hlasitostí v rozsahu 90 až 120 dB. 
X10 Size Range

Krok 2 –⁠ Barva krytu

Zvolte červenou, bílou, tmavě nebo světlé šedou barevnou variantu v závislosti na aplikaci.
Eaton X10 Colours

Krok 3 –⁠ Napětí

Model X10 nabízí všechny standardní varianty napětí.  Každá varianta je k dispozici pro použití při nízkém DC (10-60 V) a AC napětí (10-30 V) nebo při 115V AC síťovém napájení, které lze snadno změnit pomocí přepínače na 230 V.

X10 Voltage Options

Krok 4 –⁠ Barva LED majáku

Každé těleso lze vybavit jakýmkoli ze šesti barevných LED majáků.  U variant X10 Mini a X10 Midi stačí maják prostě zacvaknout na své místo a utáhnout pojistný šroub.  Uvnitř těla majáku se nachází sada odpružených kontaktů, které zajišťují bezpečné upevnění. To je potřeba zejména v prostředích s vibracemi.

U verze Maxi se o stejně bezpečné upevnění postarají 4 šrouby z nerezové oceli třídy 316 vhodné pro použití v prostředí se slanou vodou.  Model Maxi se liší svou velikostí a také rigiditou potřebnou pro dosažení stupně krytí IP69K. Ať už si zvolíte jakoukoli variantu, montáž a výměna tohoto majáku (například v případě poškození) je snadná a rychlá. Jednoduché je i vytvoření jiného varovného signálu, pokud chcete jen změnit použití majáku.

Eaton X10 Lens Colour Options

Potřebujete poradit s výběrem barvy majáku? Vyzkoušejte našeho průvodce.

X10 nabízí nejvíce kombinací napětí, zvukového výstupu, blikání nebo tónů s ohledem na současnou tržní nabídku. Pokud sledujete své náklady na zásoby, flexibilita majákového systému X10 vám dovolí udržovat minimální zásoby s maximální flexibilitou.

Při dodatečné montáži lze nahradit stávající výrobky s tóny Din, systém X10 je tak použitelný pro nové i stávající instalace zvukových majáků.

X10 se velmi snadno integruje do nových projektů, ať už jde o montáž nebo uvedení do provozu.

Předvrtané přívody vedení M20 šetří váš čas a minimalizují riziko porušení stupně krytí IP69K. Produkt je dodáván včetně záslepek pro stupeň krytí IP69K. Veškeré informace nezbytné pro uvedení systému do provozu jsou k dispozici v manuálu.  

Produkt lze snadno dodatečně namontovat do existující instalace.

S řadou X10 již nejste omezeni výběrem stávajícího akustického hlásiče, můžete zvýšit funkčnost svého systému a zároveň ušetřit peníze. Existují čtyři různé způsoby nastavení stupňů, které se volí pomocí řady propojek. Na výběr je kladná polarita, záporná polarita, spouštěč nízkého napětí nebo obrácená polarita.

Close up of Eaton's X10 key features

Začněte používat jeden z nejflexibilnějších průmyslových alarmů na trhu

Víte, který X10 chcete? Máte další dotazy ohledně specifikací nebo použití? Nebo hledáte obchodníka?

Kontaktujte nás ještě dnes a jeden z našich odborníků se s vámi spojí, aby vám pomohl.