Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

015-001-003
Kód modelu: BATTERY NICD 3 CELL 3.6V/4AH STICK

Eaton Battery NiCd 3 Cell 3.6 Volt 4AH STICK

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting battery
Catalog Number
015-001-003
EAN
8714112000897
Product Length/Depth
178 mm
Product Height
32.3 mm
Product Width
32.3 mm
Product Weight
0.15 kg
Compliances
CE marking
Model Code
BATTERY NICD 3 CELL 3.6V/4AH STICK

Různé

Model
Nickel cadmium

Elektrické specifikace

Battery pack
True
Capacity
4000 mAh
Nominal voltage
3.6 V
Number of cells
3

Exportovat specifikaci produktu