Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

015-003-015
Kód modelu: BATTERY NICD 5CELL 6V/ 1.5AH BLK L CABLE

Eaton Battery NiCd 5 Cell 6.0 Volt 1.5Ah Long Cable

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting battery
Catalog Number
015-003-015
EAN
8714112058560
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
23 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.23 kg
Compliances
CE marking
Model Code
BATTERY NICD 5CELL 6V/ 1.5AH BLK L CABLE

Různé

Model
Nickel cadmium

Elektrické specifikace

Battery pack
True
Capacity
1500 mAh
Nominal voltage
6 VDC
Number of cells
5

Exportovat specifikaci produktu