Eaton Moeller® series DILE RC odrušovací obvod, 24 - 48 AC V, Pro použití s: DILE...
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILE Accessory RC suppressor circuit
|
| Katalogové číslo |
044264
|
| EAN |
4015080442646
|
| Délka/hloubka produktu |
16 mm
|
| Výška výrobku |
29 mm
|
| Šířka výrobku |
33 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.009 kg
|
| Certifikace |
UL File No.: E29184
UL 508 UL Recognized IEC/EN 60947-4-1 CSA File No.: none UL Category Control No.: NKCR2 CE CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Kód modelu |
RCDILE48
|
| Funkce |
Prvek RC
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Typ napětí |
AC
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
24 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
48 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
24 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
48 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
0 V
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|