Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

044881
Kód modelu: PLV200-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Sealing kit CI cover fasteners

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci closing element
Catalog Number
044881
EAN
4015080448815
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLV200-CI

Technické údaje produktu

Used with
One set consists of 2 sealable locks
Enclosure (use one set diagonally per enclosure)
Accessory for basic enclosures
xEnergy Safety Ci
Basic enclosure
Special features
At the upper cover edge for D200-... and D250-... covers
Type
  • Accessory for basic enclosures
  • Basic enclosure
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Sealing kit
Color
Gray
Unit type
Modular system
RAL-number
7035
Material
Plastic
Model
Other
Functions
Basic enclosure

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.