Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

059-0108

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 0.5 A, 440 V, SIZE 0 JOINT SERVICE

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
059-0108
EAN
5027590425919
UPC
051712830072
Product Length/Depth
32.77 mm
Product Height
6.5 mm
Product Width
6.5 mm
Product Weight
2.48 g
Compliances
RoHS Compliant

Elektrické údaje

Amperage Rating
0.5 A
Voltage rating
440 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.