Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

082157
Kód modelu: L-PKZ0-RT(230V)

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Signálka s doutnavkou, červený, 230 V neonové světlo

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series L-PKZ0 Indikátor
Katalogové číslo
082157
EAN
4015080821571
Délka/hloubka produktu
50 mm
Výška výrobku
17 mm
Šířka výrobku
17 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Soulad
CE
Kód modelu
L-PKZ0-RT(230V)

Features & Functions

Barva rámečku
Jiná
Materiál rámečku
Plastový
Barva
Červená
Typ elektrického připojení
Kabel
Osazeno:
Světelný zdroj
Barva čočky
Červená

General

Průměr otvoru
16 mm
Kategorie výrobku
Příslušenství
Typ napětí
AC/DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C

Electrical rating

Jmenovité řídicí napájecí napětí
110 - 230 V (Us)
Jmenovité provozní napětí (Ue) – min.
110 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
230 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
110 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
230 V

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.46 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu