Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

088103
Kód modelu: +CI-PKZ0-G

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, +rotary handle, black/grey

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
088103
EAN
4015080881032
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
160 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.38 kg
Compliances
CE
Model Code
+CI-PKZ0-G

Features & Functions

Enclosure material
Plastic

General

Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Surface mounting

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.