Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

09F4001R21C

Aluminium strain relief adaptor, size 21, for connector 38999 III&IV, Cadmium plating, 90° configuration; 09F4001R21C

General specifications

Product Name
Eaton Sunbank 09 series strain relief backshells
Catalog Number
09F4001R21C
Product Length/Depth
0 mm
Product Height
0 mm
Product Width
0 mm
Product Weight
0 g

Technické údaje produktu

Backshell type
Strain Relief
Plating
Cadmium
Shell material
Aluminium
Shell size
21
Operating temperature - max
175 °C
Operating temperature - min
-65 °C

Exportovat specifikaci produktu