Eaton Moeller® series SDAINL Stykačová kombinace hvězda/trojúhelník, 380 V 400 V: 5,5 kW, 24 V DC, DC provoz
Název výrobku |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
Katalogové číslo |
100416
|
EAN |
4015081003938
|
Délka/hloubka produktu |
117 mm
|
Výška výrobku |
82 mm
|
Šířka výrobku |
158 mm
|
Hmotnost výrobku |
1.19 kg
|
Certifikace |
CE
|
Poznámky v katalogu |
Kontakty podle ČSN EN 50012
|
Kód modelu |
SDAINLM12(24VDC)
|
Použito s |
ETR4-51
|
Typ elektrického připojení proudu pro pomocný a ovládací obvod |
Šroubové svorky
|
Počet pólů |
Tři póly
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie užití |
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
|
Připojení |
Šroubové svorky
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
2.8 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.93 W
|
Použití |
Spouštění motoru pro stykačové kombinace hvězda-trojúhelník
|
Produktová kategorie |
Stykačové kombinace
|
Typ elektrického připojení hlavního obvodu |
Šroubové svorky
|
Typ napětí |
DC
|
Stupeň krytí |
IP20
NEMA Jiná |
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
3
|
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt |
0
|
Počet hlavních kontaktů (zapínací kontakt) |
9
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
0 V
|
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
0 V
|
Kategorie přepětí |
III
|
Zatížitelnost |
100 %
|
Doba přepnutí |
20 s, max.
|
Odolnost proti rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
Funkce |
Stykače hvězda-trojúhelník
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
24 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
24 V
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
7 A
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon (NEMA) |
0 kW
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
7.8 W
|
Vhodný pro |
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Ovládací napětí |
24 V DC
|
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Typ provozního napětí |
AC
|
Provozní napětí při 50 Hz AC – min. |
24 V
|
Provozní napětí při 50 Hz AC – max. |
690 V
|
Provozní napětí při 60 Hz AC – min. |
24 V
|
Provozní napětí při 60 Hz AC – max. |
690 V
|
Provozní napětí při DC – min. |
0 V
|
Provozní napětí při DC – max. |
0 V
|