Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

101452
Kód modelu: BBA0-32

Eaton Moeller® series Přípojnicový adaptér BBA, 45 mm, 32 A, lišta DIN: 2 BBA0-32

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Katalogové číslo
101452
EAN
4015081013722
Délka/hloubka produktu
200 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.295 kg
Certifikace
IEC60439-1
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL 508A
UL
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
UL File No.: E300273
Kód modelu
BBA0-32

Delivery program

Typ
  • Montážní základny
  • SASY Přípojnicový systém 60 mm
Jmenovitý proud
32 A

Technical Data - Electrical

Jmenovité napětí (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Jmenovité napětí AC
690 V
Jmenovitý pracovní proud (Ie)
32 A
Typ elektrického připojení
3 vodiče AWG 10

Technical Data - Mechanical

Zesílení montážní lišty
2 montážní lišty
Šířka kolejnice
35 mm
Počet lišt DIN
2
Vzdálenost přípojnice
60 mm
Tloušťka přípojnice – min.
5 mm
Tloušťka přípojnice – max.
10 mm
Šířka adaptéru
45 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
2.4 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Additional information

Zvláštní charakteristiky
Kapacita svorky: 6 mm² (AWG 10)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.