Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

101577
Kód modelu: BCZ-A-TW-4/52

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Plastic door, white, for 4-row distribution board

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BC door
Catalog Number
101577
EAN
4015081014699
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
580 mm
Product Width
245 mm
Product Weight
0.53 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BCZ-A-TW-4/52

Delivery program

Model
Stop door
Color
White

Technical data - mechanical

Surface finishing
Other
Material
Plastic
Degree of protection
IP40
NEMA Other

Additional information

Features
EMC-version

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.