Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Samostatně stojící rozváděč se tříbodovým otočným zámkem, Š = 800 mm, V = 2060 mm, H = 300 mm
Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic prázdná skříňka
|
Katalogové číslo |
102320
|
EAN |
4015081022083
|
Délka/hloubka produktu |
300 mm
|
Výška výrobku |
2060 mm
|
Šířka výrobku |
800 mm
|
Hmotnost výrobku |
54.5 kg
|
Soulad |
RoHS conform
|
Kód modelu |
BP-F-800/20/3
|
Typ |
Základní přístroj
|
Použití |
Vnitřní (místo instalace)
|
Barva |
Světle šedá (RAL 7035)
Šedá |
Povrchová úprava |
S práškovým lakováním
Práškový nátěr |
Metoda montáže |
Samostatně stojící rozváděč
Samostatně stojící |
Materiál |
Ocel
Ocelový plech |
Kvalita materiálu |
Jiná
|
Počet otvorů konektoru |
0
|
Počet krytů/dvířek |
1
|
Počet zámků |
1
|
Přípustné zatížení dveří dle normy IEC 62208 – max. |
0 N
|
Přípustné zatížení skříně dle normy IEC 62208 – max. |
0 N
|
Přípustné zatížení montážního plechu dle normy IEC 62208 – max. |
0 N
|
Typ krytu/dvířek |
Tříbodový otočný zámek
|
Třída materiálu |
Ocelový plech
|
Typ instalace |
Instalace na podlahu možná
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. střed. hor. skř. (IEC 60890) |
195 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, střed. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
175 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, vol. stoj. stř. hor. skříň (IEC 60890) |
391 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, střed. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
352 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. jednotl. hor. skř. (IEC 60890) |
207 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. poč. hor. skříň (IEC 60890) |
201 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, jednotl. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
189 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, poč. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
186 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, jednotl. vol. stoj. hor. skř. (IEC 60890) |
416 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, vol. stoj. poč. hor. skříň (IEC 60890) |
403 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, jednotl. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
380 W
|
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, hor. poč. skříň, nást. m. (IEC 60890) |
372 W
|
Rozptyl tepla (Delta T = 20 K) dle IEC/TR 60890 |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
|
10.2.5 Zvedání |
Naplněný, instalovaný a zajištěný podle aktuálně platného návodu k montáži.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
IK07
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
IP30
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
< 0,1 Ω; splňuje požadavky normy výrobku.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Ui = 440 V AC
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
4 kV
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Nevztahuje se na kryty z kovu.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
Vlastnosti |
EMC-verze
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou |
Osazeno: |
Dveře
|
Funkce |
Základní přístroj
|
Číslo RAL |
7035
|
Vhodný pro |
Metrická montáž
|