Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Samostatně stojící rozváděč se zamykací otočnou pákou, Š = 1200 mm, V = 2060 mm, H = 300 mm
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic prázdná skříňka
|
| Katalogové číslo |
102364
|
| EAN |
4015081022526
|
| Délka/hloubka produktu |
300 mm
|
| Výška výrobku |
2060 mm
|
| Šířka výrobku |
1200 mm
|
| Hmotnost výrobku |
76 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BP-F-1200/20/3-P
|
| Typ |
Základní přístroj
|
| Použití |
Vnitřní (místo instalace)
|
| Barva |
Světle šedá (RAL 7035)
Šedá |
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
| Metoda montáže |
Samostatně stojící rozváděč
Samostatně stojící |
| Materiál |
Ocelový plech
Ocel |
| Stupeň krytí |
IP30
IK08 (Odolnost proti rázům) Jiná IK08 |
| Počet otvorů konektoru |
0
|
| Počet krytů/dvířek |
2
|
| Počet zámků |
0
|
| Typ krytu/dvířek |
Otočná páka
|
| Třída materiálu |
Ocelový plech
|
| Typ instalace |
Instalace na podlahu možná
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. střed. hor. skř. (IEC 60890) |
275 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, střed. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
247 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, vol. stoj. stř. hor. skříň (IEC 60890) |
552 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, střed. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
496 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. jednotl. hor. skř. (IEC 60890) |
280 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. poč. hor. skříň (IEC 60890) |
278 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, jednotl. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
259 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, poč. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
252 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, jednotl. vol. stoj. hor. skř. (IEC 60890) |
562 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, vol. stoj. poč. hor. skříň (IEC 60890) |
557 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, jednotl. hor. skř., nást. m. (IEC 60890) |
520 W
|
| Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, hor. poč. skříň, nást. m. (IEC 60890) |
506 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Naplněný, instalovaný a zajištěný podle aktuálně platného návodu k montáži.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
IK08
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
IP30
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
< 0,1 Ω; splňuje požadavky normy výrobku.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
4 kV
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Nevztahuje se na kryty z kovu.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| Vlastnosti |
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou
EMC-verze |
| Osazeno: |
Dveře
|
| Funkce |
Základní přístroj
|
| Číslo RAL |
7035
|
| Vhodný pro |
Metrická montáž
|