Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

102380
Kód modelu: BP-F-800/20/3-P-W

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Samostatně stojící rozváděč se zamykací otočnou pákou, Š = 800 mm, V = 2060 mm, H = 300 mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic prázdná skříňka
Katalogové číslo
102380
EAN
4015081022687
Délka/hloubka produktu
300 mm
Výška výrobku
2060 mm
Šířka výrobku
800 mm
Hmotnost výrobku
55.5 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BP-F-800/20/3-P-W

Portfolio

Typ
Základní přístroj
Použití
Vnitřní (místo instalace)
Barva
Bílá
Dopravní bílá (RAL 9016)

Technické údaje – mechanické

Povrchová úprava
Práškový nátěr
S práškovým lakováním
Metoda montáže
Samostatně stojící rozváděč
Samostatně stojící
Materiál
Ocelový plech
Ocel
Kvalita materiálu
Jiná
Počet otvorů konektoru
0
Počet krytů/dvířek
1
Počet zámků
0
Přípustné zatížení dveří dle normy IEC 62208 – max.
0 N
Přípustné zatížení skříně dle normy IEC 62208 – max.
0 N
Přípustné zatížení montážního plechu dle normy IEC 62208 – max.
0 N
Typ krytu/dvířek
Otočná páka
Třída materiálu
Ocelový plech
Typ instalace
Instalace na podlahu možná

Ověření oteplení podle IEC 60890

Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. střed. hor. skř. (IEC 60890)
195 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, střed. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
175 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, vol. stoj. stř. hor. skříň (IEC 60890)
391 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, střed. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
352 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. jednotl. hor. skř. (IEC 60890)
207 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, vol. stoj. poč. hor. skříň (IEC 60890)
201 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, jednotl. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
189 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, poč. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
186 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, jednotl. vol. stoj. hor. skř. (IEC 60890)
416 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, vol. stoj. poč. hor. skříň (IEC 60890)
403 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, jednotl. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
380 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, hor. poč. skříň, nást. m. (IEC 60890)
372 W
Rozptyl tepla (Delta T = 20 K) dle IEC/TR 60890
0 W

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
10.2.5 Zvedání
Naplněný, instalovaný a zajištěný podle aktuálně platného návodu k montáži.
10.2.6 Mechanický náraz
IK08
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
IP30
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
< 0,1 Ω; splňuje požadavky normy výrobku.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Ui = 440 V AC
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
4 kV
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Nevztahuje se na kryty z kovu.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky normy na produkt jsou splněny.

Další informace

Vlastnosti
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou
EMC-verze
Osazeno:
Dveře
Funkce
Základní přístroj
Číslo RAL
9016
Vhodný pro
Metrická montáž

Exportovat specifikaci produktu