Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

102430
Kód modelu: BPZ-DS-800/20-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, for HxW=2060x800mm, Clip-down handle

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
102430
EAN
4015081023189
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
2010 mm
Product Width
815 mm
Product Weight
14.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DS-800/20-P

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Material
Steel
Sheet steel
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Cover/door type
Rotary lever
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
800 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.