Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Skleněné dveře, pro VxŠ=1760x800mm
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveře
|
| Katalogové číslo |
102435
|
| EAN |
4015081023233
|
| Délka/hloubka produktu |
45 mm
|
| Výška výrobku |
1710 mm
|
| Šířka výrobku |
815 mm
|
| Hmotnost výrobku |
7.2 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BPZ-DT-800/17
|
| Typ |
Doplňkové vybavení
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Barva |
Šedá
Světle šedá (RAL 7035) |
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
| Metoda montáže |
Samostatně stojící rozváděč
|
| Materiál |
Ocelový plech / sklo
Ocel |
| Stupeň krytí |
IP30
NEMA Jiná |
| Barva krytu/dvířek |
Průhledný
|
| Typ krytu/dvířek |
Tříbodový otočný zámek
|
| Materiál krytu |
Ocelový plech / sklo
|
| Vhodné pro šířku |
800 mm
|
| Vlastnosti |
Provedení jako prosklené dveře
|
| Funkce |
Doplňkové vybavení
|