Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Dveře, kovové, pro VxŠ = 2060 x 800 mmm bílé
Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveře
|
Katalogové číslo |
102448
|
EAN |
4015081023363
|
Délka/hloubka produktu |
45 mm
|
Výška výrobku |
2010 mm
|
Šířka výrobku |
815 mm
|
Hmotnost výrobku |
13.8 kg
|
Soulad |
RoHS conform
|
Kód modelu |
BPZ-DS-800/20-W
|
Typ |
Doplňkové vybavení
|
Model |
Zastavení dveří
|
Barva |
Dopravní bílá (RAL 9016)
Bílá |
Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
Metoda montáže |
Samostatně stojící rozváděč
Povrchová montáž Zapuštěná montáž |
Materiál |
Ocel
Sheet steel |
Typ krytu/dvířek |
Tříbodový otočný zámek
|
Materiál krytu |
Ocelový plech
|
Vhodné pro výšku |
2060 mm
|
Vhodné pro šířku |
800 mm
|
Funkce |
Doplňkové vybavení
|