Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Skleněné dveře, pro VxŠ=1760x400mm, výklopná rukojeť, bílé
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveře
|
| Katalogové číslo |
102461
|
| EAN |
4015081023493
|
| Délka/hloubka produktu |
45 mm
|
| Výška výrobku |
1710 mm
|
| Šířka výrobku |
415 mm
|
| Hmotnost výrobku |
4.7 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BPZ-DT-400/17-P-W
|
| Typ |
Doplňkové vybavení pro samostatně stojící servisní rozváděč IVS
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Dveře
|
| Barva |
Bílá
Dopravní bílá (RAL 9016) |
| Typ jednotky |
Modulární systém
|
| Povrchová úprava |
S práškovým lakováním
Práškový nátěr |
| Metoda montáže |
Samostatně stojící rozváděč
|
| Materiál |
Ocelový plech / sklo
Ocel |
| Stupeň krytí |
IP30
NEMA Jiná |
| Barva krytu/dvířek |
Průhledný
|
| Typ krytu/dvířek |
Otočná páka
|
| Materiál krytu |
Ocelový plech / sklo
|
| Vhodné pro šířku |
400 mm
|
| Vlastnosti |
EMC-verze
Provedení jako prosklené dveře |
| Funkce |
Samostatně stojící skříně
Doplňkové vybavení |
| Zvláštní charakteristiky |
|