Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

10250T20KB

Eaton 10250T pushbutton, 30.5 mm, Heavy-Duty, Assembled Selector Switch, 10250T, 60° throw, NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13, Non-illuminated, Two-position, Knob, Black actuator, 1NO-1NC

General specifications

Product Name
Eaton 10250T pushbutton
Catalog Number
10250T20KB
UPC
782113358291
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
3.2 in
Product Width
2.1 in
Product Weight
0.35 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Technické údaje produktu

Type
30.5 mm, Heavy-Duty
Actuator color
Black
Actuator
Knob
Contact configuration
1 NO-1 NC
Illumination
Non-illuminated
NEMA rating
NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13
Rating
NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13
Series
10250T
Number of positions
2
Size
30.5 mm
Throw type
60 °

Exportovat specifikaci produktu

Specifications and datasheets

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.