Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

102692
Kód modelu: BPZ-P/L-6/120

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťové rozváděče. Konektor s kabelem 6mm², D=120mm, černý

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic jiné příslušenství
Katalogové číslo
102692
EAN
4015081025527
Délka/hloubka produktu
120 mm
Výška výrobku
8 mm
Šířka výrobku
11 mm
Hmotnost výrobku
0.013 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPZ-P/L-6/120

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Typ příslušenství / náhradního dílu
Jiná
Příslušenství
Barva
Černá

Technical data - mechanical

Metoda montáže
Samostatně stojící rozváděč
Zapuštěná montáž
Povrchová montáž

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.