Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

104902
Kód modelu: Z-EB/50/UL

Eaton Distribution parts. Extension terminal

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
104902
EAN
4015081047123
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
30 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EB/50/UL

Technické údaje produktu

Used with
Busbar
Z-SV
Type
  • Busbar
  • Z-SV
Accessory/spare part type
Extension terminals
Width clamp
0 mm
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Busbar thickness - max
0 mm
Busbar thickness - min
0 mm
Busbar width - max
0 mm
Busbar width - min
0 mm
Conductor cross section - max
16 mm²
Rated operational current (Ie) - max
100 A
Functions
Busbar
Suitable for
Other
Rated operational current
100 A

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.