Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Kovové dveře, pro VxŠ=1760x600mm, levé
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveře
|
| Katalogové číslo |
106376
|
| EAN |
4015081061464
|
| Délka/hloubka produktu |
55 mm
|
| Výška výrobku |
1720 mm
|
| Šířka výrobku |
650 mm
|
| Hmotnost výrobku |
9.1 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BPZ-DS-600/17-L
|
| Typ |
Doplňkové vybavení pro samostatně stojící servisní rozváděč IVS
|
| Model |
Zastavení dveří
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Dveře
|
| Barva |
Světle šedá (RAL 7035)
Šedá |
| Typ jednotky |
Modulární systém
|
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
| Metoda montáže |
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž Samostatně stojící rozváděč |
| Materiál |
Ocel
Sheet steel |
| Stupeň krytí |
IP30
NEMA Jiná |
| Typ krytu/dvířek |
Tříbodový otočný zámek
|
| Materiál krytu |
Ocelový plech
|
| Vhodné pro šířku |
1200 mm
|
| Vlastnosti |
EMC-verze
|
| Funkce |
Samostatně stojící skříně
Doplňkové vybavení |
| Zvláštní charakteristiky |
|
| Použito s |
Samostatně stojící skříně
Informace k příslušenství Příslušenství Servisní rozváděč IVS |