Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Podpěra čelní desky, V=700mm
Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic instalační komponent
|
Katalogové číslo |
106436
|
EAN |
4015081062065
|
Délka/hloubka produktu |
700 mm
|
Výška výrobku |
15 mm
|
Šířka výrobku |
40 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.96 kg
|
Soulad |
RoHS conform
|
Kód modelu |
BPZ-FPS/7
|
Typ |
Doplňkové vybavení
|
Model |
Montážní lišta
|
Barva |
Nerezová ocel
|
Povrchová úprava |
Pozinkovaný
|
Metoda montáže |
Povrchová montáž
|
Montážní poloha |
Svislá
|
Materiál |
Kov
|
Kapacita zatížení – max. |
0 kg
|
Materiál krytu |
Ocelový plech
|
Vhodné pro zástavbu pouzdra o výšce |
700 mm
|
Vhodné pro zástavbu pouzdra o délce/hloubce |
0 mm
|
Vhodné pro zástavbu pouzdra o šířce |
0 mm
|
Vhodné pro výšku |
700 mm
|
Funkce |
Doplňkové vybavení
|
Číslo RAL |
0
|