Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

107882
Kód modelu: LAB-BAR_11TE

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Popisovací štítek 11HP

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic jiné příslušenství
Katalogové číslo
107882
EAN
4015081074174
Délka/hloubka produktu
5 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
198 mm
Hmotnost výrobku
0.008 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
LAB-BAR_11TE

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Typ příslušenství / náhradního dílu
Jiná
Příslušenství

Technical Data - Mechanical

Metoda montáže
Samostatně stojící rozváděč
Zapuštěná montáž
Povrchová montáž
Počet modulů prostorových jednotek (celkem)
11

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.