Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

107902
Kód modelu: LAB-BAR_33TE

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťové rozváděče. Popisovací štítek 33HP

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic jiné příslušenství
Katalogové číslo
107902
EAN
4015081075478
Délka/hloubka produktu
5 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
595 mm
Hmotnost výrobku
0.024 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
LAB-BAR_33TE

Delivery program

Typ
Plochý rozváděče BF
Typ příslušenství / náhradního dílu
Jiná
Příslušenství

Technical Data - Mechanical

Metoda montáže
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
Samostatně stojící rozváděč
Počet modulů prostorových jednotek (celkem)
33

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení
Použito s
Držák pro popisovací štítky
Plochý rozváděče BF
Informace k příslušenství

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.