Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

107913
Kód modelu: LAB-BAG_A4

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Circuit diagram pocket A4

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
107913
EAN
4015081075584
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
5 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
LAB-BAG_A4

Portfolio

Type
  • Additional equipment
  • BF flat distribution board
Model
Wiring diagram pocket
Accessory/spare part type
BF
Color
Other
Transparent

Technické údaje – mechanické

Mounting Method
Surface mounting
Flush mounting
Self adhesive mounting
Floor standing distribution board
Material
Plastic
Suitable for enclosure building width
400 mm

Další informace

RAL-number
0
Used with
Circuit diagram bag
Accessory consideration
BF flat distribution board

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.