Eaton Moeller series xPole – PKP62/M2 RCBO – proudový chránič s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16A, 30mA, vypínací charakteristika B, 2 p, typ proudového chrániče: A
| Název výrobku |
Eaton Moeller series xPole – PKP62/M2 RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
|
| Katalogové číslo |
108107
|
| EAN |
4015081077618
|
| Délka/hloubka produktu |
86 mm
|
| Výška výrobku |
75 mm
|
| Šířka výrobku |
37 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.25 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
RoHS conform |
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
PKPM2-16/2/B/003-A
|
| Jmenovité napětí |
230 V
|
| Kapacita proudu přepětí |
0.25 kA
|
| Typ napětí |
AC
|
| Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
2
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Míra ochrany soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Teplota provozního prostředí – max. |
40 °C
|
| Teplota provozního prostředí – min. |
-25 °C
|
| Výrobní aplikace |
Rozváděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
|
| Produktová řada |
PKPM2
|
| Jmenovitý proud |
16 A
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
16 A
|
| Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu |
0 W
|
| Vypínací charakteristiky |
B
|
| Vestavná hloubka |
70 mm
|
| Třída omezení proudu |
3
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Jmenovitý poruchový proud |
0.03 A
|
| Kapacita rozptylu tepla |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu |
0 W
|
| Počet pólů (chráněné) |
2
|
| Počet pólů (celkem) |
2
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
230 V
|
| Jmenovitý spínací výkon |
10 kA
|
| Základní funkce |
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
|
| Metoda montáže |
Lišta DIN
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu |
5 W
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4 kV
|
| Stupeň ochrany |
IP20
|
| Spouštění |
Bez zpoždění
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Impulzní výdržný proud |
Částečně odolný vůči přepětí, 250 A
|
| Typ svodového proudu |
A
|
| Vypínací charakteristika |
B
|
| Typ citlivosti |
Provedení A, citlivý na impulzní proud
|
| Jmenovitá frekvence |
50 Hz
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min. |
1 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max. |
25 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min. |
1 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max. |
25 mm²
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009) |
10 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Počet pólů |
Dvoupólový
|
| Charakteristiky odpojení |
Bez zpoždění
|
| Typ |
RCBO
|
| Použití |
Rozváděč pro domácí a komerční využití
|