Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

108343
Kód modelu: BPZ-MPL1150-600

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Univerzální montážní deska pro VxŠ=1150x600mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic montážní plech
Katalogové číslo
108343
EAN
4015081079773
Délka/hloubka produktu
25 mm
Výška výrobku
1080 mm
Šířka výrobku
500 mm
Hmotnost výrobku
9 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPZ-MPL1150-600

Portfolio

Typ
Doplňkové vybavení

Technické údaje – mechanické

Povrchová úprava
Pozinkovaný
Ochrana povrchu
Pozinkovaný
Metoda montáže
Samostatně stojící rozváděč
Montážní poloha
Univerzálnost
Svislá
Materiál
Ocel
Sheet steel
Materiál krytu
Ocelový plech
Vhodné pro výšku
1260 mm
Vhodné pro šířku
600 mm

Další informace

Funkce
Doplňkové vybavení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.