Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

108376
Kód modelu: BPZ-SF-17-W

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Sada pro povrchovou montáž s přepážkou, výška skříně 17

K dispozici je novější verze tohoto produktu:

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic instalační komponent
Katalogové číslo
108376
EAN
4015081080106
Délka/hloubka produktu
40 mm
Výška výrobku
1655 mm
Šířka výrobku
80 mm
Hmotnost výrobku
2.35 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPZ-SF-17-W

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Model
Konektor / dělící prvek
Použití
Konfigurace s přepážkami v samostatně stojícím rozváděči
Barva
Bílá
Dopravní bílá (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
S práškovým lakováním
Metoda montáže
Samostatně stojící rozváděč
Montážní poloha
Svislá
Materiál
Kov
Kapacita zatížení – max.
0 kg
Materiál krytu
Ocelový plech
Vhodné pro zástavbu pouzdra o výšce
1700 mm
Vhodné pro zástavbu pouzdra o délce/hloubce
0 mm
Vhodné pro zástavbu pouzdra o šířce
1000 mm

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení
Číslo RAL
9016

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.