Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

10GD27

Gauge piece, LV, 10 A, AC 500 V, D2, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
10GD27
EAN
5027590428682
UPC
051712830423
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.56 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V

Product specifications

Fuse indicator
Non-indicating
Application
E27

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.