Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

10GN02

Gauge piece, LV, 10 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
10GN02
EAN
5027590428705
Product Length/Depth
9 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
13.44 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Electrical data

Amperage Rating
10 A

Product specifications

Application
E18

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.