Foto je ilustrační
Download
Eaton Bussmann series nízkonapěťová britská standardní pojistka, 10A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series standardní britská nízkonapěťová pojistka
|
| Katalogové číslo |
10HS07
|
| EAN |
5027590428743
|
| Délka/hloubka produktu |
83 mm
|
| Výška výrobku |
23 mm
|
| Šířka výrobku |
23 mm
|
| Hmotnost výrobku |
24.4 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| Jmenovitý proud |
10 A
|
| Jmenovité napětí |
500 V
|
| Typ napětí |
DC
|
| Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
| Typ pojistky |
HS07
|
| Konstrukce |
BS88/A2
|