Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

10SRC750

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 10 A, 750 V, gR (general purpose semiconductor protection), 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max Frequency), gR (general purpose semiconductor protection)

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
10SRC750
EAN
5027590429085
UPC
051712830508
Product Length/Depth
117.85 mm
Product Height
45.75 mm
Product Width
5.58 mm
Product Weight
100.9 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
750 V

Product specifications

Fuse indicator
Other

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.