Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111028
Kód modelu: BPM-O-800/7

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Instalační rozváděč pro povrchovou montáž s dvoubitovým zámkem, IP55, VxŠxH=760x800x270mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic malý rozváděč
Katalogové číslo
111028
EAN
4015081105892
Délka/hloubka produktu
270 mm
Výška výrobku
760 mm
Šířka výrobku
800 mm
Hmotnost výrobku
29.5 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPM-O-800/7

Delivery program

Typ
Základní přístroj
Použití
Odolnost proti vlhkosti (místo instalace)
Barva
Šedá
Světle šedá (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Typ uzávěru
Jiná
Povrchová úprava
S práškovým lakováním
Materiál skříně
Ocel
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
35
Metoda montáže
Povrchová montáž (omítka)
Povrchová montáž
Materiál
Ocelový plech
Stupeň krytí
IP55
Počet řad
4
Vestavná hloubka
300 mm
Vestavná výška
690 mm
Vestavěná šířka
830 mm
Vnitřní hloubka
265 mm
Model krytu/dvířek
Uzavřený
Typ krytu/dvířek
Dvojitý ochranný zámek
Dveře
Jednoduchý

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, střed. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
74 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, střed. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
148 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, jednotl. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
76 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT20°C, poč. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
85 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, jednotl. hor. skř., nást. m. (IEC 60890)
153 W
Rozpt. tepla, okol. T35°C, ΔT35°C, hor. poč. skříň, nást. m. (IEC 60890)
171 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
IK10
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
IP55
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
< 0,1 Ω; splňuje požadavky normy výrobku.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Ui = 440 V AC
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
4 kV
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Nevztahuje se na kryty z kovu.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky normy na produkt jsou splněny.

Additional information

Vlastnosti
EMC-verze
Funkce
Základní přístroj
Možnost rozšíření
umožňuje utěsnění
Číslo RAL
7035

Exportovat specifikaci produktu