Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111107
Kód modelu: BPZ-WB3S-600/20/1

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Wall trough for three-component system HxWxD=2060x600x180mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
111107
EAN
4015081106684
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
2033 mm
Product Width
606 mm
Product Weight
9.56 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-WB3S-600/20/1

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Other
Application
Three steps system
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
2060 mm
Suitable for enclosure building length/depth
180 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for length/depth
180 mm
Suitable for width
600 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.