Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

111141
Kód modelu: BPZ-WB3S-1000/12/2

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Nástěnná skříňka pro 3stupňový systém VxŠxH=1260x1000x240mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic instalační komponent
Katalogové číslo
111141
EAN
4015081107025
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
1230 mm
Šířka výrobku
100 mm
Hmotnost výrobku
10.4 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPZ-WB3S-1000/12/2

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení
Model
Jiná
Použití
tříkrokový systém
Barva
Nerezová ocel

Technical data - mechanical

Povrchová úprava
Pozinkovaný
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Materiál
Kov
Kapacita zatížení – max.
0 kg
Materiál krytu
Ocelový plech
Vhodné pro zástavbu pouzdra o výšce
1260 mm
Vhodné pro zástavbu pouzdra o délce/hloubce
240 mm
Vhodné pro zástavbu pouzdra o šířce
1000 mm
Vhodné pro výšku
1260 mm
Vhodné pro délku/hloubku
240 mm
Vhodné pro šířku
1000 mm

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení
Číslo RAL
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.