Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Rám dveří pro zapuštěnou montáž, dveře z ocelového plechu s tříbodovým otočným zámkem pro tříkomponentní systém, Š = 800 mm, V = 2060 mm
| Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
|
| Katalogové číslo |
111167
|
| EAN |
4015081107285
|
| Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
| Výška výrobku |
2065 mm
|
| Šířka výrobku |
835 mm
|
| Hmotnost výrobku |
18.41 kg
|
| Soulad |
RoHS conform
|
| Kód modelu |
BP-U-3S-800/20
|
| Typ |
Doplňkové vybavení
|
| Model |
Dveřní zámek
|
| Barva |
Světle šedá (RAL 7035)
Šedá |
| Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
| Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
| Materiál |
Ocel
Sheet steel |
| Stupeň krytí |
IP30
NEMA Jiná |
| Typ krytu/dvířek |
Tříbodový otočný zámek
|
| Materiál krytu |
Ocelový plech
|
| Vhodné pro šířku |
800 mm
|
| Vlastnosti |
EMC-verze
|
| Funkce |
Doplňkové vybavení
|