Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Rám dveří pro zapuštěnou montáž, dveře z ocelového plechu s tříbodovým otočným zámkem pro tříkomponentní systém, Š = 1200 mm, V = 1760 mm
Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic dveřní rám
|
Katalogové číslo |
111179
|
EAN |
4015081107407
|
Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
Výška výrobku |
1765 mm
|
Šířka výrobku |
1235 mm
|
Hmotnost výrobku |
22.75 kg
|
Soulad |
RoHS conform
|
Kód modelu |
BP-U-3S-1200/17
|
Typ |
Doplňkové vybavení
|
Model |
Dveřní zámek
|
Barva |
Šedá
Světle šedá (RAL 7035) |
Povrchová úprava |
Práškový nátěr
S práškovým lakováním |
Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
Materiál |
Ocel
Sheet steel |
Typ krytu/dvířek |
Tříbodový otočný zámek
|
Materiál krytu |
Ocelový plech
|
Vhodné pro výšku |
1760 mm
|
Vhodné pro šířku |
1200 mm
|
Vlastnosti |
EMC-verze
|
Funkce |
Doplňkové vybavení
|